T-serien kompakt
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
T-serien kompakt
T-seriens kompakta luftkonditioneringar för utomhusbruk ger ett kompakt fotavtryck för att minimera fastigheter och maximera kapaciteten. Den diskreta designen hjälper dem att smälta in i robusta fabriks- eller utomhusmiljöer. Varje enhet är utrustad med korrosionsbeständiga komponenter, kompressorvärmare och tryckreglering för optimal utomhusprestanda.
Branschstandarder
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
UR/cUR Recognized
UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Information
Resurser
Design
- Kompakt format för att minimera fastigheter och maximera kapaciteten
- Modeller för 115, 230 och 460 VAC ingångsspänning
- Utomhustemperaturområde från -40 F/-40 C till 131 F/55 C.
- UL-listad för att spara kunder tid och pengar med godkännanden från myndigheter (vissa modeller UL-godkända)
- Lackerad plåt i galvaniserat eller rostfritt stål för robusta fabriks- och utomhusmiljöer
- Tillförlitlig mekanisk termostat på enhetens kapslingssida
- Dubbla luftmovers på kondensorsidan för prestandaredundans
- Rengöringsbart, återanvändbart aluminiumnätfilter skyddar spolarna för maximal kylningsprestanda
- Utvändiga och helt infällda monteringsalternativ på många modeller
- Lättmonterade flänsar för enkel installation
- Varje enhet är funktionstestad före leverans
- Standardmodellerna med luftkonditionering för utomhusbruk omfattar: Termostat, korrosionsbeständiga komponenter, felbrytare, kompressorvärmare, tryckreglering av huvudtryck, värmeskåp och kylmedel R134A
- Monteringsmaterial, packningar och användarhandbok medföljer enheten
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.