Rostfria glasdörrar, DNGS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Rostfria glasdörrar, DNGS
Elektriska komponenter kan visas när den genomskinliga dörren i rostfritt stål är stängd, vilket håller obehörig personal borta och bibehåller inträngningsskyddet.
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Standarddörr i rosfritt med säkerhetsglas som ger god insyn. Lås DIN 3 mm och montageram. Kan användas med hela låsprogrammet. Ersätts inte standarddörren använd montagesats DNMKS.
- Material: Ram: 2 mm AISI 304 rostfritt stålplåt, AISI 316L (på förfrågan). Visningsområde: 4 mm klart säkerhetsglas.
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
- Kapslingsklass: Överensstämmer med IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 07.
- Erforderliga tillbehör: Använd gångjärnssatsen DNMKS om du inte ska byta standarddörren.
- Leveransförpackning: 1 st.
Specifikationer
Material
Rostfritt stål 304
Yta
Borstad
Tjocklek
0.08in
Tjocklek
2mm
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.