Rostfritt stål kompakt version Endörrskåp, EKSS
Rostfritt stål kompakt version Endörrskåp, EKSS
Skåpen i golvskåpssortimentet EKSS i rostfritt stål med enkeldörr har skyddsgraden IP 66 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. Skåpet lämpar sig för nästan alla miljöer, beroende på grad .
Branschstandarder
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
IEC 61439
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Material: Rostfri plåt i 304/316L kval. Ramsvep och bakstycke: 1.5 mm. Dörrar: 2 mm. Bottenplåt: 1.5 mm. Montageplåt: 3 mm galvaniserat stål.
- Kapsling: Skåp gjord som ett stycke med skruvat bakstycke som kan ersättas med en standard dörr eller glasad dörr. Djupprofiler med hålbild som tillåter djupjustering av montageplåten.
- Dörr: Utanpåliggande, kan skiftas från höger- till vänsterhängning. Inklusive montageram i dörr med 25 mm hålbild.
- Bakstycke: Fäst med M6 Torx-skruv. Standardtillbehör tillgängligt för montering av bakre dörr.
- Lås: Espagnolette 4-punkts låssystem i huvuddörren och 2-punkts låssystem i slavdörren. Standard dubbelbitslås med 3 mm insats. Standardinsatser, cylindrar, lyfthandtag och T-handtag finns som tillbehör.
- Bottenplåt: Bottenplåt i ett stycke med strängsprutad polyuretanpackning för att ge bästa tätning.
- Montageplåt: Dubbelt kantbockad. Justerbara i djupled om 25 mm steg (använd MPD02, tillbehör). Levereras på skåpets utsida.
- Jordning: Dörren är försedd med separata jordningsbultar. För jordning mot ramen, komplettera med jordningssats ECF.
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
- Kapslingsklass: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Leverans: Golvskåp i ett stycke med monterad dörr, bakstycke, bottenplåt, montageplåt samt dörr med montageram. Jordningsbultar ingår. Levereras på lastpall med samma bredd som skåpet. Montageplåten levereras på skåpets utsida, för att enkel åtkomst utan att behöva emballera av hela skåpet. Allt förpackningsmateriel är återvinningsbart.
- Monteringsplatta: Dubbelvikt och glider på plats; justerbar i djupled i steg om 25 mm med tillbehöret MPD02; monteringsplattan levereras fastsatt på utsidan av skåpförpackningen.
- Bottom plates: One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing
- Earthing: Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF
- Delivery: One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging; all the packing material is recyclable
Specifikationer
Yta
Borstad
Stomtjocklek
0.06in
Stomtjocklek
1.5mm
Dörrtjocklek
0.08in
Dörrtjocklek
2mm
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.