Kompakt skåpversion av rostfritt stål med dubbeldörr, EKDS
Kompakt skåpversion av rostfritt stål med dubbeldörr, EKDS
Skåp av rostfritt stål med dubbeldörr i golvskåpssortimentet EKDS med skyddsklassen IP55 är lämpliga för trånga utrymmen där enkeldörrar som öppnas skulle ta upp för mycket utrymme framför skåpen. Dessutom ökar belastningskapaciteten för dörrarna eftersom belastningen fördelas över två dörrar. Med skyddsklassen IP55 skyddas komponenterna i skåpet vilket innebär att de är lämpliga för nästan alla typer miljöer, beroende på skyddsklass. Det finns även en variant med skyddsklass IP66 med enkeldörrar med vertikal mittre avdelare.
Branschstandarder
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
IEC 61439
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Material: Granulerat rostfritt stål enligt AISI 304L/ISI 316L. Stomme och borttagbar bakpanel: 1,5 mm. Dörr: 2 mm. Bottenplåtar: 1,5 mm. Monteringsplatta: 3 mm galvaniserat stål.
- Stomme: Stomme i ett stycke. Integrerade djupprofiler med hålmönster för justering av djupet på montageplåten.
- Dörr: Ytmonterad med fyra gångjärn inklusive dörram med 25 mm-hålmönster och jordningsbultar. Det går inte att vända standarddörrar.
- Bakpanel: Fäst med M6-torxskruvar. Möjlighet att montera bakre dörr som standard. Delade bakpaneler i skåp med bredden 1 600 mm.
- Lås: Spanjolettsystem med fyrpunktslåssystem i huvuddörren och tvåpunktslåssystem i slavdörren. Vanligt dubbelbitslås med 3 mm insats. Standardinsatser, cylindrar, lyfthandtag och T-handtag finns som tillbehör.
- Bottenplåtar: Bottenplåt i ett stycke med packning av strängsprutad polyuretan för maximal tätning. För skåp med bredden 1 200 mm och större medföljer två bottenplåtar.
- Jordning: Dörren har separata svetsade jordningsbultar och det går att jorda till ramen med hjälp av ECF.
- Montageplåt: Dubbelvikt, skjuts på plats. Djupet kan ändras i steg om 25 mm. Montageplåt medföljer. Den sitter på utsidan av skåpförpackningen. Monteras på insidan av 1 600 mm breda skåp. För skåp med bredden 1 600 mm medföljer en passbit.
- Yta: 400 granulerat rostfritt stål.
- Skydd: Dubbeldörrsversion, uppfyller IP55, typ 12 och IK 10. Enkeldörrar med svetsad vertikal avdelare, uppfyller IP66, typ 4X, 12 och IK 10.
- Leverans: Stomme i ett stycke med monterad dörr och bakpanel, bottenplåtar och montageplåt, inklusive dörrjordningsbultar. Levereras på en pall med samma bredd som skåpet, vilket gör att den passar in utan att behöva plockas bort. Montageplåten sitter på utsidan av skåpförpackningen vid leveransen. Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart.
- Bakpanel: Monteras med M6-torxskruvar, standardmöjlighet för montering av bakdörr, delade bakpaneler i skåp med bredden 1 600 mm.
- Lås: Spanjolettsystem med fyrpunktslåssystem i huvuddörren och tvåpunktslåssystem i slavdörren. Standarddubbelbitslås med 3 mm-insats. Standardinsatser, cylindrar, lyfthandtag och T-handtag är tillgängliga som tillbehör.
- Bottenplåtar: Bottenplåt i ett stycke med packning av strängsprutad polyuretan för maximal tätning.
- Jordning: Dörren har separata svetsade jordningsbultar och det går att jorda till ramen med hjälp av ECF.
- Montageplåt: Dubbelvikt och skjuts på plats. Djupet kan ändras i steg om 25 mm. Montageplåt medföljer. Den sitter på utsidan av skåpförpackningen men på insidan för skåp med bredden 1 600 mm. För skåp med bredden 1 600 mm medföljer en passbit
- Skydd: Dubbeldörrsversion som uppfyller IP55, typ 12 och IK 10. Enkeldörrar med svetsad vertikal avdelare som uppfyller IP66, typ 4X, 12 och IK 10.
- Leverans: Stomme i ett stycke med monterad dörr och bakpanel. Bottenplåtar och montageplåt, inklusive dörrjordningsbultar, levereras på en pall med samma bredd som skåpet för att det ska gå att installera det utan att ta bort den. Montageplåten sitter på utsidan av skåpförpackningen. Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart.
Specifikationer
Yta
Borstad
Stomtjocklek
0.06in
Stomtjocklek
1.5mm
Dörrtjocklek
0.08in
Dörrtjocklek
2mm
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.