Spectracool G28 G52 G57
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

SpectraCool inomhus/utomhus

SpectraCool luftkonditioneringar finns i tre storlekar som erbjuder ett brett utbud av kylkapaciteter och konfigurationer. Dessa enheter ger tillförlitlig kylning av kapslingen i krävande miljöer med tillförlitlig design, rent utseende, enkel installation och en filterfri design.

SpectraCool med avancerade rostskyddslösningar ger branschledande korrosionsskydd till komponenter som är kritiska för luftkonditioneringens prestanda. För tillämpningar där luftkonditioneringsapparater utsätts för starka, korrosiva kemiska element. Hoffman använder avancerade beläggningar för att skydda de kritiska komponenterna, förlänga deras liv och optimera produktens utökade prestanda.

Utvalda enheter levereras med Remote Access Control (RAC), en integrerad parametrisk styrenhet som utformats för att fungera sömlöst med våra kapslade luftkonditioneringsaggregat för fjärrövervakning och fjärrhantering var som helst från en enda enhet till ett helt nätverk av Spectra Cool luftkonditioneringar från praktiskt taget var som helst i världen med en säker internetanslutning. Se till att dina system alltid körs på optimala temperaturnivåer, öka produktiviteten och förbättra systemets allmänna tillförlitlighet.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

CE

EAC

IP 56 Internal Loop

IP 34 on External Loop

Telcordia GR-487 capable*

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.