Endörrsskåp i stålplåt, MAS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Endörrsskåp i stålplåt, MAS
Skåpen i väggskåpssortimentet MAS i stålplåt med enkeldörr har skyddsgraden IP 66 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Skåpet lämpar sig för många olika användningsområden. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet .
Branschstandarder
UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 12
CSA, File No. 1442951: Type 4, 12
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL, DNV
Information
Fördelar
Resurser
Video
Design
- Kapsling: Kantbockad och helsvetsad. Fyra hål med en diameter på 8,5 mm för väggmontering, utpressade i fördjupningar i diametern 20.4 × 2 mm, som gör att luften cirkulerar runt skåpets bakre del.
- Flänsöppning: Placerad långt bak i skåpet för att enkel kabeldragning till montageplåt.
- Kapslingsklass: Efterlever IP66 | TYP 4, 12 | IK 10. För installation utomhus rekommenderas användning av regntak, ARF, 100 % polyesterlack och korrosionsskyddsgrundfärg. Korrosionsbeständighet måste beaktas vid användning utom- och inomhus.
- Montageplåt: Plåten har markering med steg av 10 mm för enkel horisontell positionering av komponenter. På montageplåtens topp och botten finns hål för enkel kabelfixering. Fästes på M8 svetsbultar i skåpets bakstycke. Alla sidor från 800 mm är förstyvade genom kantbockning. Med tillbehör AMG är monteringsplåten steglöst ställbar i djupled.
- Material: Skåpstomme: 1,2 mm stålplåt för skåp med ett djup på 155 mm, 1,4 mm för skåp med ett djup på 210 eller 260 mm, 1,5 mm för skåp med ett djup på 300 eller 400 mm, eller om höjd eller bredd är 1 000 mm eller större. Täckfl äns: 1,4 mm stålplåt. Dörr: 1,2 mm stålplåt, 1,5 mm för skåp med en höjd eller bredd på 500 mm eller större, 2 mm för skåp med en höjd eller bredd på 800 mm eller större. Montageplåt: 2 mm galvaniserad stålplåt.
- Lås: Anpassat dubbelbitslås från nVent HOFFMAN, 3 mm, med rörlighet i 90° och antivibrationsmekanism. Två lås för skåp som är 600 mm till 800 mm höga. Spanjolettsystem med trepunktslåsning för skåp som är 1 000 mm höga och högre. Andra insatser finns som tillbehör.
- Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.
- Dörr: Ytmonterad med 130° öppning. Dolda löstagbara gångjärn med stift. Det går att montera gångjärnen för öppning åt vänster eller höger. Svetsade M6-bultar på insidan för montering av MMDP-dörrprofiler: se leverans. Tätning med silikonpackning i ett stycke.
- Leverans: Skåp med dörr och monteringsplåt (ingår inte för artikelnummer som slutar med PER5). För höjder över 600 mm: två MMDP-dörrmonteringsprofiler. Täckfläns/täckflänsar med packning/packningar, tvådelat 3 mm-plastlås, nyckel och monteringstillbehör. Metallnyckel för höjder på 1 000 mm eller högre. Jordningsanslutningar.
Specifikationer
Material
Stålplåt
Yta
Pulverlackerad
Färg
Ljusgrå
Färgkod
RAL 7035
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.