Sidotoppsramar för golvskåp, MCUP
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sidotoppsramar för golvskåp, MCUP
Extrautrymmet som skapas av en utbyggnadsram stängs av med hjälp av panelerna så att skyddsgraden bibehålls och åtkomsten till extrautrymmet begränsas.
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: För att täcka sidorna på den övre kabelramens MCU. Fixerad med 4 skruvar och nya patenterade hållare.
- Material: 1,35 mm stålplåt.
- Yta: RAL 7035-pulverlack med strukturerad yta.
- Antal i förpackning: 2 plåtar med monteringsmaterial.
Specifikationer
Material
Stålplåt
Yta
Pulverlackerad
Färg
Ljusgrå
Färgkod
RAL 7035
Tjocklek
0.05in
Tjocklek
1.35mm
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.