19" Width reducers
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Reducerare 19-tums bredd, CIWR

Profilerna är fästa på skåpets ram i 800 mm breda skåp, på valfri eller full höjd för montering av 19"-profiler. De kan också användas till att förstärka 19"-profiler i full höjd genom att montera dem i mitten av skåpet.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Stålplåt
Yta Zinkpläterad
Tjocklek 14ga
Tjocklek 2mm
Fördelar
Resurser Compatible Products
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.