CIB Photo
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Profiler för 19-tums profilfixering, CIB

Profilerna för montering av vertikala 19"-profiler kan justeras i djupled. De är fästa på skåpets ram för stark infästning.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Stålplåt
Yta Zinkpläterad
Tjocklek 11ga
Tjocklek 3mm
Fördelar
Resurser Compatible Products
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.