Corner profile
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Kompakt väggmonterade skåp i polyester, UCP/UCPT

Skåpen i väggskåpssortimentet UCP/UCPT i polyester med enkeldörr har skyddsgraden IP 66/IP 54 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Du kan beställa antingen en standarddörr eller transparent dörr. Skåpsortimentet lämpar sig för installation utomhus – till och med i direkt solljus. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet .

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Polyester
Yta Jämn
Färg Ljusgrå
Färgkod RAL 7035
Stomtjocklek 0.12in
Stomtjocklek 3mm

Diagrams

Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.