Sockel, kombinationsprofiler, PCP
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sockel, kombinationsprofiler, PCP
Med profilen, som är som en stabilisator, kan du dra kablar mellan sammankopplade skåp, vilket är den perfekta lösningen när kablar ska installeras under skåpet.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Stabiliserar skåpen/socklarna när man vill dra kablage under och mellan skåpen. Med PCP kan socklarna PF/PV byggas samman och monteras i golvet, innan skåpen lyfts på. På 200 mm höga socklar (endast PF) kan PCP monteras i tre olika lägen, i toppen, i mitten eller i botten. Profilen har standard hålbild för korgmutter och M5x10 för att passa MF tillbehör.
- Material: 2 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7022 med strukturerad yta.
- Leveransförpackning: 2 st profiler inklusive monteringsmaterial.
Specifikationer
Material
Stålplåt
Yta
Pulverlackerad
Färg
Umbra Gray
Färgkod
RAL 7022
Tjocklek
14ga
Tjocklek
2mm
Installationshandbok/instruktionsblad

Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.