Vanliga dörrar, DN
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Vanliga dörrar, DN
Dörren ersätter ryggplåten i ett golvskåp så att det går att komma in i skåpet bakifrån eller när du vill använda montageplåtar rygg mot rygg och öka skåpets monteringsutrymme.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Standarddörr utrustad med dubbelbit 3 mm låssystem och dörrkarm. Dörrstillbehörssats DNMK (gångjärn och låsbyglar) beställs separat. Tillåter alla låsningsprogrammen och 180° gångjärn. Kompatibel med kombinerbara och kompakta skåp.
- Material: 2 mm stålplåt.
- Maximal last: 800 N.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Erforderliga tillbehör: Ersätts inte standarddörren använd montagesats DNMK.
- Leveransförpackning: 1 st.
Specifikationer
Material
Stålplåt
Yta
Pulverlackerad
Färg
Ljusgrå
Färgkod
RAL 7035

Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.