Endelade konsoler i stålplåt, MPG
Endelade konsoler i stålplåt, MPG
Den kompakta manöverpulpeten MPG i stålplåt med skyddsgraden IP55/56 är lagerförd. Den har ett gångjärnsförsett skrivbord och ergonomisk utformning som möjliggör enkel installation och åtkomst till HMI-utrustning. Den ökar det tillgängliga monteringsutrymmet. Toppaneler i rostfritt stål kan användas som alternativ om manöverpulpeten är utsatt för kemiska ämnen osv.
Branschstandarder
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Material: Stomme och dörr: 1,5 mm stålplåt Bakpanel. 1,5 mm stålplåt Bottenplåtar: 1,2 mm galvaniserad stålplåt. Montageplåt: 2,5 mm galvaniserad stålplåt.
- Stomme: Bockad och sömsvetsad. Manöverpulpeten omfattar en bas som skapar ett avstånd mellan golvet och den nedre delen av dörren/dörrarna, och fungerar som en integrerad sockel.
- Dörrar och paneler: Enkelvikt yta monterad med gångjärn som gör det möjligt att öppna dörren åt vänster och höger. Vinkel 12° från horisontellt läge. Dolda gångjärn på den övre kanten möjliggör 90° öppning. Panelen hålls öppen av ett mekaniskt luckstopp för självutlösande aktivering/frigöring. Dubbeldörr på 1 200 och 1 600 mm breda basenheter.
- Montageplåt: Standardmontageplåt i basenhet.
- Lås: Dubbelbitslås på 3 mm för toppanelen. För bas, två dubbelbitslås på 3 mm.
- Kabelingång: Nedre öppning för kabelåtkomst. Bottenplåtar för kabelpackning medföljer som standard.
- Jordning: Gängade M8-bultar på stomme, dörr, toppanel och bakpanel.
- Yta: RAL 7035-pulverlack med strukturerad yta.
- Skydd: Enkeldörr: IP66 | TYP 4, 12, 13 | IK 10. Dubbeldörr: IP55 | TYP 12, 13 | IK 10.
- Leverans: Montageplåt och lämpliga muttrar och brickor för jordning. Manöverpulpeten levereras på en träpall.
Specifikationer
Material
Stålplåt
Yta
Pulverlackerad
Färg
Ljusgrå
Färgkod
RAL 7035
Stomtjocklek
0.06in
Stomtjocklek
1.5mm
Dörrtjocklek
0.06in
Dörrtjocklek
1.5mm
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.