Oil and gas, stainless steel, single door enclosure
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Olja och gas Rostfritt stål Endörrskåp, ASR-OG

Skåpen i väggskåpssortimentet ASR-OG i rostfritt stål med enkeldörr har skyddsgraden IP 66 och är en lagerförd lösning som finns i fyra olika storlekar som täcker de flesta vanliga tillämpningar. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats, då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. Den här serien lämpar sig väl för installation av industriell utrustning i miljöer som utsätts för frätande processkemikalier, inklusive klorid, marina miljöer som utsätts för saltvattenstänk och kustområden.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

CE, UK CA

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Yta Borstad
Stomtjocklek 0.08in
Stomtjocklek 2mm
Dörrtjocklek 0.08in
Dörrtjocklek 2mm

Diagrams

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.