Fästen för monteringsplatta för bakre montering, MPA-R.
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Fästen för monteringsplatta för bakre montering, MPA-R.
Med den här fästningssatsen för montageplåtar kan du montera en montageplåt bakifrån. Den kan placeras i linje med skåpramen eller ställas bakom skåpramen med en extra marginal på +20 mm, vilket ökar det djup som går att använda i skåpet.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Om du vill fästa montageplåtar på skåpet bakifrån. Satsen innehåller fästen för att montera montageplåt i linje med skåpramen eller bakom skåpramen, vilket ger ett djup på ytterligare +20 mm som kan användas för montering av komponenter. De här fästena behövs när bakre montering krävs eller när skåpet beställs utan montageplåt (PE) som ett alternativ till MPA06/MPA04. Det går att ta loss både från fram- och baksidan.
- Material: 3 mm elförzinkat stål.
- Leveransförpackning: 2 övre fästen, 2 nedre fästen, 2 fästen för att hålla montageplåten i linje med ramen och 2 fästen för att sätta tillbaka montageplåten bakom ramen med monteringstillbehör.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad

Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.