MCSS Photo
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Modulär enkeldörr, MCSS

Skåpen i det kombinerbara golvskåpssortimentet MCSS i rostfritt stål med enkeldörr har skyddsgraden IP 55 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. Skåpet lämpar sig för nästan alla miljöer, beroende på grad .

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Yta Borstad
Stomtjocklek 16ga
Stomtjocklek 1.5mm
Dörrtjocklek 14ga
Dörrtjocklek 2mm

Diagrams

Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.