Modulär dubbeldörr, MCDS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Modulär dubbeldörr, MCDS
Skåpen i golvskåpssortimentet MCDS i rostfritt stål med dubbeldörr lämpar sig för trånga utrymmen där en enkeldörr som öppnas skulle ta upp för mycket utrymme framför skåpet. Samtidigt ökar dörrarnas belastningskapacitet när den fördelas över två dörrar. Skyddsgraden IP 55 skyddar komponenterna inuti skåpet och gör att den lämpar sig för nästan alla miljöer, beroende på grad .
Branschstandarder
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, DNV
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Material: Rostfri plåt i 304L kval. Ram: 1.5 mm. Dörrar: 2 mm. Bakstycke, tak- och gavelplåt: 1.5 mm. Bottenplåt: 1.5 mm. Montageplåt: 3 mm galvaniserat stål.
- Ram: Helsvetsad rullprofilerad öppen profil med 25 mm hålbild enligt DIN 43660.
- Dörr: Monterad med fyra gångjärn, inklusive montageram i dörr med 25 mm hålbild. Standarddörrar kan inte vändas.
- Bakstycke: Fäst med M6 Torx-skruv. Standardtillbehör tillgängligt för montering av bakre dörr. Delat bakstycke på 1600 mm breda skåp.
- Gavelplåt: Tillhandahålls som tillbehör.
- Takplåt: Demonterbar.
- Lås: Espagnolette 4-punkts låssystem i huvuddörren och 2-punkts låssystem i slavdörren. Standard dubbelbitslås med 3 mm insats. Standardinsatser, cylindrar, lyfthandtag och T-handtag finns som tillbehör.
- Bottenplåt: Två stycken bottenplåtar i 1200 mm bredd med polyuretanpackning för maximal tätning.
- Montageplåt: Dubbelt kantbockad. Justerbara i djupled om 25 mm steg (använd MPD02, tillbehör). Levereras på skåpets utsida. I 1400 / 1600 mm breda skåp levereras den i skåpet.
- Jordning: Alla paneler är jordade i montagepunkterna och utrustade med separat jordningsbult.
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
- Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Monteringskrav: Standardleverans klar för kombinerad installation. För fristående installation lägg till sidopaneler
- Leverans: Ram, dörr med montageram, bakstycke, tak-, botten- samt montageplåt. Jordningsdetaljer ingår. Levereras på lastpall med samma bredd som skåpet, medger sammanbyggnad på pall. Förpackningsmateriel är återvinningsbart.
Specifikationer
Yta
Borstad
Stomtjocklek
16ga
Stomtjocklek
1.5mm
Dörrtjocklek
14ga
Dörrtjocklek
2mm
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.