Innerdörrar, ADIS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Innerdörrar, ADIS
Skärmar och indikatorer kan monteras, på en yta i skåpet så att de täcker andra komponenter och förhindrar obehörig åtkomst.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Compatible Products
Design
- Beskrivning: För manöverdon, mätare, lampor etc. Kan monterbas höger- eller vänsterhängd. Lås DIN 3 mm, 800 mm höga dörrar och större har två lås. Disponibelt djup: 35 mm. Disponibel öppning: H-55, B-108. För montage i rostfria kapslingar, erfordras bearbetning.
- Material: Dörr och sidprofiler i 1.5 mm rostfri 304 kval.
- Kapslingsklass: IP 2XC.
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
- Leveransförpackning: 1 st innerdörr, 2 st vertikala profiler och monteringsmaterial.
- För att beställa 19-tums version, vänligen lägg till I19 till katalognumret, t.ex. ADIS04030I19 (inte lämplig för AFS)
Specifikationer
Material
Rostfritt stål 304
Yta
Borstad
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.