Innerdörrar, ADI
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Innerdörrar, ADI
Skärmar och indikatorer kan monteras på en yta i skåpet så att de täcker andra komponenter och förhindrar obehörig åtkomst.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Compatible Products
Design
- Beskrivning: För manöverdon, mätare, lampor etc. Kan höger- eller vänsterhängas. Lås DIN 3 mm. 2 st lås på dörrar 700 mm höga dörrar och större. Disponibelt djup mellan inner- och ytterdörr: 35 mm. Disponibel montageyta: H-55 mm, B-108 mm. För montage i rostfria kapslingar, erfordras bearbetning.
- Material: Dörr i 1.5 mm stålplåt och vertikala sidprofiler i 2 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.
- Kapslingsklass: IP 2XC.
- Leveransförpackning: 1 st innerdörr, 2 st vertikala profiler och monteringsmaterial.
Specifikationer
Material
Stålplåt
Yta
Pulverlackerad
Färg
Ljusgrå
Färgkod
RAL 7035
Tjocklek
16ga
Tjocklek
1.5mm
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.