Kraftiga profiler för montering av 19-tumsprofiler, CIB-HD

These profiles, designed for mounting 19" vertical profiles, offer adjustable depth to accommodate various configurations. They are securely fastened to the enclosure’s frame to ensure robust fixation and are tested to withstand loads of up to 250 kg.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.