Glasdörrar, DNG
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Glasdörrar, DNG
Elektriska komponenter kan visas när dörren är stängd, vilket håller obehörig personal borta och bibehåller inträngningsskyddet.
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Glasdörr med monterat klart säkerhetsglas för att se insidan av skåpet. Utrustad med dubbelbit 3 mm låssystem och dörrkarm. Tillåter alla alternativ i låsprogrammet. Kompatibel med kombinerbara och kompakta skåp.
- Material: Dörr: 2 mm stålplåt. Glasyta: 4 mm säkerhetsglas.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 07.
- Leveransförpackning: 1 st.
- Erforderliga tillbehör: Ersätts inte standarddörren använd montagesats DNMK01.
Specifikationer
Material
Stålplåt
Yta
Pulverlackerad
Färg
Ljusgrå
Färgkod
RAL 7035
Tjocklek
14ga
Tjocklek
2mm
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.