Fullhöjds svängramar, ESFC
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Fullhöjds svängramar, ESFC
En svängram för 19-tums utrustning som ger extra monteringsutrymme för sådan utrustning och åtkomst till de monterade komponenterna och utrustningen bakifrån.
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Svängram i full höjd för 19 tums komponenter som möjliggör öppning både från vänster och höger. Kan användas i stål, kombinerbara och kompakta skåp. Gångjärn utformade för att ge extra inbyggnadsdjup. Justerbart topp gångjärn för fyrkantig montering av svängramen. Fast W-formad ramprofil för tung utrustning. Förzinkad 19 "vertikala profiler för direkt jordning av de monterade komponenterna. Standard utrustad med 130 ° gångjärn. Kan även monteras på sidan av 600 mm djupa golvskåp. För stål , kombinerbara skåp används tvärgående stödstänger 1. ESFB i kombination med VBD vid behov. Justerbar i djup med steg om 12.5 mm.
- Maximal last: 1800N, levereras med självpositionerande komponenter.
- Lås: 2 st lås DIN 3 mm.
- Material: Elförzinkad stålplåt. Ram: vertikala profiler 2 mm och horisontella profiler 3 mm.
- Leveransförpackning: 1 st svängram med gångjärn.
- Erforderliga tillbehör: ESFC för 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm brett stål, kombinerbara skåp. Lägg till ESFB för montering i stål skåp.
Specifikationer
Material
Stålplåt
Yta
Zinkpläterad
Tjocklek
14ga
Tjocklek
2mm
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.