EL LED-belysning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EL LED-belysning
LED-belysning speciellt utformad för nVent HOFFMANs skåp. Verktygsfri montering minskar monteringstiden. Enkel genomgående kabeldragning baserat på ett plug-and-play-system. 24 V (DC)-modell .
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: LED-skåpbelysning speciellt utformad för nVent HOFFMANs skåp. Snabb och verktygsfri montering tack vare ett spärrhakssystem som passar hålmönstret på 25 mm på nVent HOFFMANs skåp. Kan monteras horisontellt eller vertikalt.
- Anslutning: Inmatning, trepolig. Genomgående kabeldragning, trepolig.
- Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.
Specifikationer
Material
Plast
Yta
Jämn
Färg
Svart
Lamptyp
Lysdiod
Färgtemperatur
4000K
Belysningsfärg
Neutralt vitt
Drifttemperatur
−4 to 131°F
Drifttemperatur
−20 to 55°C
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.