Dubbeldörr i rostfritt stål, ADR
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Dubbeldörr i rostfritt stål, ADR
Skåpen i väggskåpssortimentet ADR i rostfritt stål med dubbeldörr lämpar sig för installation i trånga utrymmen där en enkeldörr som öppnas skulle ta upp för mycket utrymme framför skåpet. Samtidigt ökar dörrarnas belastningskapacitet när den fördelas över två dörrar. Skyddsgraden IP 55 skyddar komponenterna inuti skåpet och gör att den lämpar sig för livsmedels- och läkemedelsindustrin, liksom nästan alla andra miljöer, beroende på grad .
Branschstandarder
UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 12
CSA, File No. 1442951: Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, DNV
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Material: AISI 304L/AISI 316L granulerat rostfritt stål. Skåpstomme: 1.5 mm. Dörr: 2 mm. Montageplåt: 2.5 mm galvaniserad stålplåt.
- Kapsling: Bockad och sömsvetsad. För en enkel installation är alla hörn på baksidan av skåpet försedda med en lasermärkning som anger exakt var man ska borra hål och fästa AWS-väggfästen.
- Dörr: Hörnformad i ett stycke. Ytmonterad med 130° öppning. Dolda gångjärn i AISI 304 rostfritt stål med stift som hålls fast. Tätning garanteras av en injicerad polyuretanpackning eller en injicerad silikonpackning. Svetsade M6-bultar på insidan för montering av MMDP-dörrprofiler (tillval).
- Lås: 3-punkts spanjolettlås med kromat lås DIN 3 mm. Låset är vibrationssäkert med 90° nyckelvridning. Lås i rostfritt stål och andra insatser som tillbehör.
- Montageplåt: Fästes på M8 svetsbultar i skåpets bakstycke. I skåpstorlek över 800 mm är montageplåten förstyvad med bockade kanter. Med tillbehör AMG är montageplåten steglöst ställbar i djupled.
- Kabelgenomföring: Inga flänsöppningar som standard, detta för att maximera förslutingen och renligheten.
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
- Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Leverans: Montageplåt, komplett med montage- och jordningskit. Förpackad i återvinningsbart emballage.
- Tilläggsinformation: Använd klimat-, ventilationutrustning samt regntak i krävande- och utomhusmiljöer. Vänligen se avsnitt Allmänna tillbehör samt Teknisk information.
Specifikationer
Yta
Borstad
Stomtjocklek
16ga
Stomtjocklek
1.5mm
Dörrtjocklek
14ga
Dörrtjocklek
2mm
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.