MAD Photo
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Dubbeldörr, MAD

Skåpen i väggskåpssortimentet MAD i stålplåt med dubbeldörr lämpar sig för trånga utrymmen där en enkeldörr som öppnas skulle ta upp för mycket utrymme framför skåpet. Samtidigt ökar dörrarnas belastningskapacitet när den fördelas över två dörrar. Skyddsgraden IP 55 skyddar komponenterna inuti skåpet och gör att den lämpar sig för många olika användningsområden .

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Stålplåt
Yta Pulverlackerad
Färg Ljusgrå
Färgkod RAL 7035
Stomtjocklek 16ga
Stomtjocklek 1.5mm
Dörrtjocklek 14ga
Dörrtjocklek 2mm

Diagrams

Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.