Djupjusteringssats Väggmonterade skåp, AMG
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Djupjusteringssats Väggmonterade skåp, AMG
Med fästena kan du montera en montageplåt, 19"-profiler eller en innerdörr var som helst i djupled.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Compatible Products
Design
- Beskrivning: För steglös djupförflyttning av tillbehör: montageplåtar, 19" montageprofiler, innerdörr och modulchassi. För montage i rostfria kapslingar, erfordras bearbetning.
- Material: 2 mm galvaniserad stålplåt.
- Djupinställning: Mellan dörr och glidfäste. I frontläge: 65 mm. Bakre läge: D-35 mm.
- Leveransförpackning: 2 par med monteringsmaterial.
Specifikationer
Material
Stålplåt
Yta
Galvaniserad
Tjocklek
14ga
Tjocklek
2mm
Installationshandbok/instruktionsblad

Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.