Täckplattor, BDPS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Täckplattor, BDPS
Täckplåten täcker den övre öppningen på bas- eller pulpetenheter så att den installerade elektriska utrustningen skyddas från omgivningen och personalen från skador.
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Används för att täcka toppöppningen i botten- eller pulpetenheten på MPCS-pulpeter.
- Material: 2 mm rostfritt stål.
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
- Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial.
Specifikationer
Material
Rostfritt stål 304
Yta
Borstad 400
Tjocklek
0.08in
Tjocklek
2mm
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.