Kombinerbar enkeldörr Aluminium golvstående utomhus kapsling, ECOM

Det kombinerbara skåpet ECOM med enkeldörr och dubbla väggar i aluminium är avsett att användas utomhus. Det är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar, och gör att du kan bygga flera olika konfigurationer, eftersom den är kombinerbar. Komponenterna i skåpet skyddas av den höga skyddsgraden IP 66, skadegörelseskydd och effektiva värmehanteringsfunktioner .

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

CE, UK CA, UL

IP

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Aluminium
Yta Borstad
Tjocklek (T) 0.08in
Tjocklek (T) 2mm

Diagrams

Fördelar
Resurser Video
Combinable, single door, aluminium floor standing outdoor enclosure

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.