Bärarmar, CB
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Bärarmar, CB
Bärskenan kan justeras i sid- och djupled och ger tillförlitlig installation av utrustning och tillbehör i skåpet.
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Kraftig bärskena för tunga apparater t.ex. transformatorer som monteras i skåpets botten. Med många hål för flexibel montering.
- Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 2 st skenor med monteringsmateriel.
Specifikationer
Material
Stålplåt
Yta
Zinkpläterad
Tjocklek
16ga
Tjocklek
1.5mm
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.