Riskfyllda platser

Riskfyllda platser

SKYDDA MÄNNISKOR – MINSKA KOSTNADER

chemical industry plant - workers in work clothes in a refinery with pipes and machinery

Välj rätt produkt när säkerhet och skydd är väsentligt

Riskfyllda platser kan innebära exponering för vätskor, gaser eller ångor som angriper de ytor de hamnar på. Kemiska reaktioner kan påskynda korrosion och ha andra skadliga effekter på ytor. Extrema temperaturer, lättantändliga vätskor eller dammpartiklar eller till och med metallpulver kan antändas om de kommer i kontakt med en antändningskälla och syre. Det är viktigt att ha rätt utrustning för att förebygga bränder och explosioner på sådana riskfyllda platser.

  • Branschexpertis krävs för att få hjälp med att välja rätt material för att förebygga eller minska angrepp på skåpen
  • De uppfyller ATEX-, IECEx-, AEx- och andra globala certifieringsstandarder för att motstå krävande miljöer med minimalt underhållsarbete
  • De bekämpar angrepp från kemikalier som svavelväte, järnklorid och fluorvätesyra osv.
  • Längre livslängd för utrustningsskydd

PRESENTERADE PRODUKTER

ZonEx ATEX IECEx typ 4X, gångjärnsmonterad 316SS ATEX-modell

ATEXOpen_m_sq.webp

Konstruerade och certifierade för att uppfylla ATEX-direktiv 2014/35/EU, såväl som IECEx- och AEx-standarder för högre säkerhet för kapsling av elektriska komponenter för användning i zon 1 och zon 2.

ZonEx ATEX IECEx typ 4X, EXE-modell med skruvlock

ZONEXIIScrewCvrSmallClsd_sq.webp

Konstruerade och certifierade för att uppfylla ATEX-direktiv 2014/35/EU, såväl som IECEx-standarder för högre säkerhet för kapsling av elektriska komponenter för användning i zon 1 och zon 2.

ZonEx icke-metalliska anslutningsskåp

CarbonBlack_GroupC_m_sq.webp

Passar perfekt för fältanslutningar på riskfyllda platser. Det kan användas för att skydda utrustning och anslutningar mot frätande föroreningar samtidigt som det uppfyller rigorösa krav.

SpectraCool smalt utförande för riskfyllda platser inomhus/utomhusbruk

SPECTRACOOL_HazLocAC_Group_co_sq.webp

Specifikt konstruerat för kylning på riskfyllda platser. Attraktivt utförande utan tunga, gjutna skåp och minimal användning av synliga fästen.

Värmare för riskfyllda platser

DAHHL_HLTSTAT_HtrTherm_Group_m_sq.webp

Konstruerade för riskfyllda platser där elektroniska komponenter kräver skydd mot kalla temperaturer under fryspunkten, kondensation och korrosion.

Håltätningar för riskfyllda platser

EXAS075SS6_HoleSeal_m_sq.webp

Dessa håltätningar är certifierade för att användas på omålade metallskåp och skapar vattentät tätning mot damm, olja och vatten. Dessa självcentrerande, lättinstallerade håltätningar är konstruerade för att täta hål för extra tryckknappar, öppningar för ledare och knockout-öppningar.

Avluftningshål för riskfyllda platser

BreatherDrains_m_sq.webp

Förebygger fuktansamlingar i skåp som är godkända för riskfyllda platser och har samtidigt skåpklassificeringen UL-typ. Gör det möjligt att släppa in luft från den omgivande miljön i skåpet, vilket förhindrar kondens och eventuella skador på elutrustning.

Fönstersatser för riskfyllda platser

WindowGroup2_left_m_sq.webp

Säkerställer damm-, olje- och vattentät tätning. Dessa fönstersatser är konstruerade för att användas som siktfönster och passar perfekt för att kunna se invändiga skåpkomponenter. Fönstren installeras enkelt genom att göra en utskärning i skåpet och montera fönstret och ramen med medföljande monteringsmaterial.

RESURSER