Expressanpassning

Expressanpassning

Dagar är betydelsefulla. Vi skickar inom tio.

Expressanpassning ger kunder möjlighet att modifiera nVent HOFFMAN:s mest populära skåp med 2D-hål och utskärningar och tillföra färg – allt skickas inom tio dagar. 

  • Välj mellan fler än 1 500 av våra mest populära skåp- och panelmodeller
  • Lägg till 2D-hål och utskärningar där du behöver dem

     

Allt handlar om hastighet
nVent HOFFMAN kan hjälpa till med att modifiera standardprodukter via vår expressanpassning som är utformad maximal hastighet och effektivitet.

Processen är snabb och exakt och baserad på kundens ritningar. Tjänsten handlar helt om höga hastigheter, vilket innebär att leveranser kan ske mellan fem och tio arbetsdagar, beroende på produktens och modifieringscentrets tillgänglighet.

Utbud
Tjänsterna omfattar utskärningar, t.ex. rektangulära, cirkelformade och andra typer, var som helst på skåpet eller dörren. Vi kan också erbjuda hål och gängade hål med olika mått. 

De produktgrupper som kan bearbetas omfattar golvstående och väggmonterade skåp i kolstål och rostfritt stål, plus kopplingslådor i flera olika material såväl som många tillbehör, t.ex. sidopaneler.

Leverans

Följande ändringar görs på standardprodukterna för att hålla hög kvalitet vid leverans:

  1. Kanterna på en utskärning eller ett hål målas om för att bevara samma rostmotstånd som standardskåpen eller tillbehören.
  2. Etiketten på insidan är modifierad för att ange din kvalitetsavdelning att produkten har bearbetats på ett nVent HOFFMAN Express Customization Center.
  3. Ett nytt artikelnummer placeras på den yttre etiketten för att undvika eventuella oklarheter eller förväxlingar.