Lösningar för ergonomisk materialhantering

Ergonomic Line Hero Banner
Lösningar för ergonomisk materialhantering

Minimera risken för skador och effektivisera arbetsflödet med den ergonomiska materialhanteringslinjen från nVent HOFFMAN


Förbättra säkerhet och effektivitet i arbetsflödet för paneltillverkare med förstklassiga lösningar för ergonomisk materialhantering från nVent HOFFMAN. Vår produktserie är utformad för att förenkla och effektivisera traditionella manuella arbetsuppgifter som bearbetning, montering, kabeldragning och test av inneslutningar. Produkterna minskar dessutom den fysiska belastningen på personalen och minimerar skaderisken.

  • Förbättrar personalens komfort och säkerhet
  • Förbättrar organisation och effektivitet
  • Effektivisera arbetsflödet

Förenkla hanteringen med ETT500 förvarings- och transportvagn


nVent HOFFMAN ETT500 förvarings- och transportvagn är speciellt utformad för att organisera, transportera och förvara monteringsplattor och paneler för inneslutningar, vilket förenklar åtkomst, hantering och förflyttning av utrustning.

  • Justerbar ram och stödarmar
  • Låsbara länkhjul gör det enkelt att flytta vagnen och säkra den på plats

Användning av ergonomiska lösningar kan minska muskel- och ledskador med över 50 %.

Ta reda på mer

Trolley detail view

test

Förenkla monteringen med monteringsbordet EAT300

nVent HOFFMAN EAT300 monteringsbord, med justerbar höjd och lutning i flera vinklar, gör det enklare och bekvämare att montera och koppla elektriska paneler. Den ergonomiska konstruktionen minskar onödiga kroppsrörelser, minimerar ansträngningar och lyft, och gör det lättare att nå olika komponenter.


Oavsett om du står eller sitter kan personalen utrusta kontrollskåpen ergonomiskt på den plats som passar dem bäst. Ramen är justerbar i höjdled och kan lutas upp till 90 grader. Detta gör det enkelt att justera och ställa in arbetsytan i en rad olika lägen för att bekvämt kunna montera komponenter på kontrollpanelerna.

Det elmanövrerade bordet ger en säkrare, effektivare och mer ergonomisk arbetsmiljö, med en standardlastkapacitet på 350 kg och en maximal arbetsbredd på 223 cm vid användning av bordsförlängning (säljs separat).

Bordet kan förses med förlängningar för att ytterligare förbättra arbetssäkerheten vid hantering av tunga laster. Det mångsidiga fastspänningssystemet inkluderar topp- och bottenklämmor för att säkert säkra monteringsplattan på monteringsbordet. Dessutom förenklar glidprofilen, som är utrustad med speciella rullar, processen att skjuta in den sammansatta monteringsplattan i sidled i inneslutningen, vilket ger extra stöd för tyngre laster.

Ta reda på mer

HO1F03


Har du frågor? Vi har svar!


Kontakta våra experter genom att fylla i det här snabbformuläret. Vi är redo att hjälpa dig att gå vidare.