Frågor och svar om DTM-programvara

DTM-programvara – frågor och svar

Frågor
och
svar

Se svaren på de vanligaste frågor vi får nedan. Om du inte kan hitta det du söker efter ber vi dig att kontakta oss.

AdobeStock_270049189.jpeg

PAKETTYPER FÖR DTM-PROGRAMVARA

Vilka typer av paket finns tillgängliga?

DTM-programvarupaket är indelade i tre kategorier:
- DTM Engineering and Manufacturing - Premium and Professional
- DTM Connected Worker
- DTM Value-Add Options

Vilka är skillnaderna avseende typ av paket?

- DTM Engineering and Manufacturing möjliggör användning av kraftfulla funktioner för att
förenkla konstruktionsprocessen och registrera tillverkningsdata för att driva automatiserad
tillverkning. De användarvänliga lösningarna hjälper konstruktören att skapa inneslutningskonstruktioner i 2D
och 3D utan behov av att lära sig 3D-designprocesser.

  • DTM Premium-paketet tillhandahåller de mest avancerade funktionerna som krävs för att skapa kopplingsscheman och panellayouter. Tillgänglig med alternativ för 120 eller obegränsat antal ritningsark. Begränsningen av antalet ritningsark gäller ett och samma projekt. Användaren kan ha valfritt antal projekt.
  • DTM Professional-paketet tillhandahåller de vanligaste funktionerna som krävs för att skapa kopplingsscheman och panellayouter. Tillgänglig med alternativ för 30, 120 eller obegränsat antal ritningsark. Begränsningen av antalet ritningsark gäller ett och samma projekt. Användaren kan ha valfritt antal projekt.

- DTM Connected Worker-paketet förenklar kabeldragning i inneslutningar, montering och testning i
tillverkningsanläggningen. Det anslutna kabelpaketet innehåller exempelvis detaljerad kabeldragningsinformation
baserad på den tekniska data och kabeldragning som görs i designfasen.


- DTM Value-Add Options-paketet kan i stort delas in i fyra huvudkategorier för att ge användaren
ytterligare funktioner utöver de centrala design- och dokumentationsfunktionerna i
DTM:s programlösning.

1. Datahantering

  • – Molnalternativ för datalagring, version och tillgångskontroll.
  • – Utbyt data med mekaniska 3D-verktyg.

2. Samarbetsverktyg för anslutning till ledande mekaniska

3D-designlösningar

3. Anslut till partnerlösningar

  • Anslut till olika partnerlösningar för att förstärka dataflödet inom konstruktion, tillverkning och system
  • Anslut till företagssystem uppströms och nedströms
  • Anslut till företagssystem som ERP, PLM och PDM för att integrera DTM-programmet i befintliga företagsprocesser.

4. Molnalternativ

  • Hjälp kunderna att lagra, ordna versioner av och kontrollera åtkomst till designdata på en kommersiell molnplattform (som för närvarande stöder molnplattformarna AWS och Azure).
  • Kunden står för molnplattformen och har full kontroll över sina data.
  • Förenklar den interna IT-infrastrukturen och tillhandahåller en mindre fillagrings- och hanteringslösning.

LICENSIERING

Vad är licensvillkoren för DTM-programmet?

De tillgängliga licensalternativen för DTM-programmet är ett års eller tre års prenumeration.

Hur många licenser behöver jag?

Antalet licenser som krävs beror på antalet samtidiga användare och
typen av användare.

  • Paketen Engineering and Manufacturing Professional och Premium:
    om alla ingenjörer behöver komma åt programvaran samtidigt måste en separat
    licens köpas. Om inte alla ingenjörer behöver tillgång samtidigt
    , går det att köpa och dela ett visst antal licenser.
  • Paketen Connected Worker:
    kräver en separat licens från paketen Engineering
    och Manufacturing. I likhet med det som uppgetts ovan måste en separat licens köpas om alla ingenjörer
    behöver åtkomst till programmet
    samtidigt. Om inte alla ingenjörer behöver tillgång samtidigt
    går det att köpa och dela ett visst antal licenser.
Går det att dela licenser med flera användare?

Licenserna är flytande och kan användas på flera datorer. Begränsningen avseende
samtidig användning.

Vad händer om en licensanvändare är borta från jobbet?

Licenserna utges av licenshanteraren FlexNet, som vanligtvis är installerat
på en server. Användarna kan checka ut en licens en viss tid om de är på resande fot eller
inte kommer att vara anslutna till nätverket.

TEKNISKT

Vilka operativsystem krävs?

DTM-programmet fungerar endast på operativsystemet Windows och är endast tillgängligt i 64-bitarsversionen
. Kravet på Windows-version ändras med utgåvan. Den här
informationen kan krävas efter behov.

Hur installerar jag DTM-programmet på min dator?

Paketen Engineering, Manufacturing och Connected Worker installeras
på en dator eller virtuell maskin av kunden. Molnalternativet, Cloud
Collaborator, installeras också lokalt. Cloud Collaborator sparar och hanterar filer
i molnet. Kunden äger och tillhandahåller molnplatsen, vilket inte ingår
i licenskostnaden. Kunden behåller molnplatsen och dataägarskapet.
Obs! nVent äger eller har inte åtkomst till kundens molndata.

Krävs en server för licenser?

En server är idealisk som värd för licenshanteraren. En vanlig dator kan också vara värd för
servern så länge andra maskiner kan kommunicera med datorn över
nätverket. Programmet kan köras med en lokal Microsoft Access-baserad databas för
delar. En Microsoft SQL-server kan också vara värd för delarna, eller en Oracle-databas kan
stödjas. Se dokumentationen avseende minimikrav och
versionskrav.

AUTOCAD-KOMPATIBILITET

Kan AutoCAD-filer användas?

Ja, DTM kan importera och exportera AutoCAD-filer.

Kan AutoCAD-ritningar importeras?

Ja, AutoCAD-ritningar kan importeras.

Går det att ta fram AutoCAD-ritningar från DTM-programmet?

Ja, DTM-programmet kan exportera DWG- och DXF-ritningar.

Bibliotek OCH INNEHÅLL

Hur många biblioteksdelar har ni?
  • nVent har samarbetat med CADENAS som en plattform för delar. Delarna indelas
    i grundläggande, certifierade och premiumdelar. I allmänhet har den grundläggande versionen hundratusentals
    delar. Certifierade delar och premiumdelar har elektrifieringsinformation. Vi
    arbetar nära leverantörer för att öka antalet delar med elektrisk data för att
    underlätta den digitala omvandlingen
  • Vi planerar att inom kort tillhandahålla en on demand-tjänst för biblioteksutformning för att bidra till att skapa delar
    som är inte finns tillgängliga från leverantörer.
Hur hanterar vi delbiblioteket?

Biblioteksdelar finns tillgängliga lokalt som en delad databas eller fristående databas.
Användare har möjlighet att ha flera reservdelsdatabaser för olika
standarder eller kunder. Däremot brukar ett stort team vanligtvis använda sig av värdskap
för den delade databasen i en SQL- eller Oracle-databas.

Har programmet nordamerikanska symboler?

Programmet levereras med en stor uppsättning av ANSI- och JIC-symboler att använda efter behov beroende på vad som krävs.

UTBILDNING OCH TJÄNSTER

Vilka utbildningsalternativ finns?

Det finns flera utbildningsalternativ online och på plats tillgängliga för att passa flera olika budgetar.

Finns det personanpassad utbildning tillgänglig?

Ja, dedikerade lektioner finns tillgängliga online och på plats för upp till sex användare.

ANSLUTNINGAR FÖR AUTOMATION AV PANELTILLVERKNING

Behöver jag nVent HOFFMAN:s panelverkstadsautomatisering eller andra typer av automatiserade maskiner för att använda DTM-programvara?

Nej, det krävs inga automatiserade maskiner för att använda programmet i tekniskt produktivitetssyfte. DTM-programmet förenklar designprocessen och tillför kvalitetskontroller för att
underlätta tillverkningen.

Hur ansluts DTM-programmet till PWA-, ModCenter- och NC-CUT-maskiner?

DTM-programmet genererar resultat baserat på konstruktionsdata för att driva automatiseringen av panelverkstäder, som PWA-, ModCenter- och NC-CUT-maskiner.

Vilka är fördelarna med att använda DTM för att öka automatiseringen av panelverkstäder?
  • Med sina automatiska kvalitetskontroller hjälper DTM-programmet att förbättra konstruktionskvaliteten från början.
  • Konstruktionsdata används för att generera utdata för maskiner för automatisering av panelverkstäder.
  • Utdata levereras i korrekt format för att förenkla tillverkningsprocessen.

Har du fler frågor? Kontakta nVent idag.

Vi finns här för att besvara dina frågor om DTM-programvara.