Byggnader

Byggnader
ENKLA LÖSNINGAR, SNABBA RESULTAT

nVent HOFFMAN har de mest kostnadseffektiva och lättillgängliga lösningarna.

Kommersiella entreprenörer som ansvarar för elinstallationer har enkla prioriteringar: att utföra arbetet korrekt, säkert och snabbt. Med nVent HOFFMANs överlägsna produktsortiment som passar för tusentals elektriska tillämpningar kan entreprenörer fokusera mer på att hålla projektets deadline och mindre på att skaffa rätt komponenter.

  • Ett komplett sortiment för den kommersiella marknaden
  • Ständig innovation för att skapa de mest kostnadseffektiva lösningarna
  • Finns hos lokala eldistributörer och i nio regionala lager.
  • Konstruerad och tillverkad enligt de högsta UL- och NEMA-standarderna för att ge överlägset skydd för kritiska komponenter.

Vi levererar vad du förväntar dig – ett komplett utbud av lösningar som du kan lita på, med kostnadsbesparande funktioner och tillgängliga när du behöver dem.

Interaktivt verktyg för kommersiella byggnader

Klicka på bilden nedan och sedan på varje område för att lära dig mer om nVent HOFFMAN:s lösningar för kommersiella byggnader.

Commercial Building Interactive Tool

Kommersiella skåp

Medium Hinged-Cover Type 1

Gångjärnsförsett lock medium, typ 1

Screw-Cover Drip-Shield Type 3R

Skruvkåpa med droppskydd, typ 3R

Screw-Cover Type 1

Skruvkåpa, typ 1

Horizontal-Mount Type 3R

Horisontell montering, typ 3R

Kabelränna

Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 1

Rak sektion, gångjärnsförsett skyddsinlägg, typ 1

Straight Section Lay-in Flat-Cover Type 1

Rak sektion, platt skyddsinlägg, typ 1

Screw-Cover Wiring Trough Type 3R

Kabelkanal av typ 3R med skruvat lock

Resurser