nVent ERIFLEX FleXbus avancerad

nVent ERIFLEX FleXbus avancerad

Lättinstallerad flexibel strömanslutningslösning från 500 A till 6 300 A

nVent ERIFLEX FleXbus är en innovativ och patenterad kopplingslösning mellan två elektriska utrustningsinstallationer, såsom transformatorer, växlar, generatorer eller stora oavbrutna strömförsörjningar (UPS). På grund av sitt unika koncept är FleXbus en alternativ strömanslutningslösning för upp till 50 % snabbare installation och minst 20 % reducering av den totala installationskostnaden.

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

ANVÄNDNINGSFÖRDEL

  • Mångsidig, anpassningsbar, användarvänlig och inget specifikt verktyg krävs
  • Attraktiv för korta avstånd, upp till 25 meter
  • Ingen specialiserad arbetskraft behövs med en lösning som är klar att använda
  • Mycket flexibel ledare utan böjradie att följa
  • Uppnå praktiskt taget vilken layout som helst och övervinn eventuella brister som kan hittas på plats
  • Ingen kabelbricka behövs för att stödja FleXbus konduktorer

TIDSBESPARANDE

  • Upp till 50 % snabbare att installera än bussduk eller tråd-/kabelbricka med flera kablar och klackar

 

TILLFÖRLITLIGHET OCH SÄKERHET

  • IEC-testad och certifierad över hela världen
  • Låg rök, halogenfri, flamskyddad och hög temperaturbeständighet
Time-Saving-Reliability-Safety_444x274.jpg
Space-Weight_444x274 (002).jpg

UTRYMME OCH VIKT

  • Endast en ledare per fas från 400 kVA (560 A) till 1 600 kVA (2 250 A) och två ledare per fas för 2 000 kVA (2 800 A) till 3 150 kVA (4 435 A) när kabellösning kräver flera ledare per fas
  • Tre FleXbus-ledare per fas för 5 000 och 6 300 A
  • Inget behov av specifik ingenjörskonst/studie eller strikt installationsmätning
  • Minst 20 % total installationskostnadsreduktion

FleXbus lösningsöversikt

Översikt över lågspänningsanslutningssystemet med produkter och tillbehör.

Solution-Overview_324x200 (002).jpg

Ta reda på mer

Jämförelse av FleXbus

Jämförelse med andra lösningar som kablar och bussledning vid 30 °C omgivning.

Comparison_324x200 (002).jpg

Ta reda på mer

Thermal_Mgmt_Icon_black_1.png

Vårt beräknings- och urvalsverktyg är tillgängligt online. Kontakta din nVent ERIFLEX-representant eller registrera dig online.

Beställ nu

ACS-30_Program_Integrator_Icon-COM_black_1.png

Vill du ha mer information? Läs den tillgängliga dokumentationen för nVent ERIFLEX FleXbus.

Besök resurser

Är du beredd att komma igång?

Kontakta din nVent ERIFLEX-representant eller kontakta oss på ERIFLEX.Flexex@nVent eller via knappen nedan.

Kontakta oss