nVent ERIFLEX FleXbus Extender typ 3 böjd och slät
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERIFLEX FleXbus Extender typ 3 böjd och slät
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Compatible Products
Design
- Designed to extend the FleXbus Conductors
- Delivered with the appropriate countersunk head screws, nuts and washers
Specifikationer
Material
Koppar
Installationshandbok/instruktionsblad
Tekniska specifikationer
Teknisk handbok
Certifieringar
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Palm Extenders
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






Tillbehör
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.