Advanced Technology, produkter

Produkter

Produktfamiljen nVent ERIFLEX Advanced


I takt med att volymen för strömförande ledare och elektriska enheter drastiskt ökar inom branschen, kommersiellt och i privata miljöer, så gör även efterfrågan från tillverkare det när det gäller att välja rätt elektriskt skydd för både utrustning och människor. Brand i farlig plast kan producera giftiga ångor, skada människor och miljö. Som ledande inom industrin för elektriska strömledare har nVent ERIFLEX arbetat för att möta marknadens behov genom att utveckla en unik och säkrare lösning för termoplastiska elastomerer (TPE). Efter omfattande forskning har nVent ERIFLEX Advanced Technology upprättat en ny guldstandard som kombinerar unika funktioner: Låg rökutveckling, halogenfri, flamsäker (LSHFFR) och höga temperaturegenskaper utan att kompromissa med flexibiliteten med våra strömledarsortiment. Dessutom erbjuder våra skenfästen, fördelnings- och strömplintar samt isolatorer samma Advanced Technology-unika säkerhetsfunktioner.

Specificera Advanced Technology för ditt nästa projekt.

Hämta specifikationer för alla nVent ERIFLEX Advanced Technology-produkter på en gång! Infoga dem direkt i dina specifikationsdokument.

HÄMTA SPECIFIKATIONER

Dyk in i nVent ERIFLEX Flexibar teknologi och design.

Hämta nVent ERIFLEX Flexibar Technical Handbook för att ta reda på mer om konstruktion, tillämpningsöverväganden och hur man väljer produkter.

HÄMTA HANDBOKEN

Strömledare + nVent ERIFLEX Flexibar Advanced


PH37697g-1280x1280.jpeg image

Efter omfattande forskning är nVent ERIFLEX stolta över att få etablera en ny guldstandard i termer av isolering för flexibla skenor under namnet nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. De nya produkterna har låg rökutveckling, är halogenfria och flamhämmande samtidigt som de behåller den flexibilitet och tillförlitlighet som våra partner har kommit att förvänta sig från nVent ERIFLEX Flexibar.

Jämfört med standardmässig PVC-isolering genererar Flexibar Advanced inte frätande gaser och ger en relativt låg rökopacitet enlighet med ISO 5659-2. Egenskaperna med låg rökutveckling förbättrar sikten för människor så att de snabbt kan se nödutgångar samt hjälper räddningspersonalen att bättre kunna överblicka och utvärdera nödsituationen. Flexibar Advanced står för högre säkerhet för människor, mindre skada på din elektriska utrustning och mindre miljöpåverkan.

Dess halogenfria egenskaper bidrar till en minskad mängd toxisk rök. Flexibar Advanced innehåller inte halogen, enligt IEC 60754-1, vilket minimerar toxiciteten och gör den till den perfekta produkten för användning i slutna utrymmen såsom datacenter, rack och andra utrymmen där människor befinner sig såsom sjukhus och skolor. Även användningen av Flexibar Advanced i specifika tillämpningar underlättas, såsom i u-båtar, ställverk och andra slutna utrymmen som kräver en lösning med låga utsläpp.

Utöver att den är halogenfri uppfyller Flexibar Advanced också kraven i teststandard UL 94-V0. Testets avsnitt om flamskydd visar tydligt den självsläckande funktionen. Den överlägsna funktionen i Flexibar Advanced blir även tydlig med ett gränssyreindex (LOI) på 30 %. När det gäller brand alstrar Flexibar Advanced en begränsad mängd rök som är mindre skadlig för din elektriska utrustning.

Läs mer om Flexibar Advanced

Presenterade produkter

Lågspänningsisolatorer


nVent ERIFLEX erbjuder ett fullt sortiment av lågspänningsisolatorer i sammanlagt 29 tillgängliga storlekar. Dessa kostnadseffektiva isolatorer erbjuder hög stabilitet för elektriska och mekaniska parametrar samt hög motståndskraft mot läckström. Isolatorerna är tillverkade av en halogenfri glasfiberarmerad termisk omättad polyesterformad blandning (BMC). Deras elektropläterade zinkinsatser är gängade enligt ASME®-standarder. Isolatorerna klarar temperaturer från -4,4 °C till 130 °C. Och de uppfyller kraven enligt UL 94 VO för självsläckande material och är UL-märkta enligt Standard 891, bilaga G, passiva kopplingspaneler och tillbehör, fil nr. E125470. Isolatorerna är även UL-märkta för Kanada för material och styrka. nVent ERIFLEX isolatorer är först på marknaden när det gäller efterlevnad av CSA-standarden.

Presenterade produkter

Distributions- + strömplintar


nVent erbjuder ett brett urval kompakta, halogenfria fördelningsplintar med en, två och fyra poler samt ett komplett sortiment produkter för monteringshjälp för enkel fastsättning vid DIN-skenor eller stålplåtar.

Plintarna erbjuder enkel montering med visuell inspektion i syfte att möjliggöra bekräftad anslutning till ett stort antal ledare, inklusive nVent ERIFLEX Flexibar Advanced och IBS/IBSB Advanced. Den höga fyllnadsgraden säkerställer optimal, elektrisk anslutning, även i trånga installationer.

Läs mer om våra fördelnings- och strömplintar

Justerbara skenfästen


nVent ERIFLEX erbjuder ett komplett sortiment av justerbara skenfästen för att passa alla unika installationsbehov. Med flera profiler, universalfästen och monteringslösningar med kompakta, justerbara skenfästen (CABS) och modulär hårdvara, är det lätt att hitta en lösning som passar din tillämpning.

Spara tid och kostnader genom att tillhandahålla en professionell och standardiserad lösning samtidigt som du understryker flexibiliteten för flera konfigurationer och tillhandahåller en mall för nVent ERIFLEX produktserie med justerbara skenfästen.

  • Justerbart avstånd mellan faser
  • Snabbjustering av skenfästets tjocklek, 5 eller 10 mm
  • Hög resistens mot kortslutningskrafter
  • Utmärkt säker utrustning
  • Universalfästen
  • Arbetstemperatur: -40 °C upp till 130 °C
  • Självsläckande UL 94 VO

Presenterade produkter

Är du redo att komma igång med nVent ERIFLEX Advanced-komponenter?

Kontakta teknisk support om du har frågor eller kom igång med ditt projekt med vårt säljteam här.

KONTAKTA OSS