Advanced Technology, marina och offshore-tillämpningar

Marin och offshore

Optimera elektriska anslutningar med nVent ERIFLEX

Vi levererar lågspänningslösningar för energidistribution* som minskar
den totala installationskostnaden och ökar konstruktionsflexibiliteten genom att tillhandahålla
ett omfattande utbud av innovativa och tillförlitliga produkter genom
global expertis i slutanvändarnas tillämpningar och närhet.

*Från 80 A till 6 000 A

Dyk in i nVent ERIFLEX Flexibar teknologi och design.

Hämta nVent ERIFLEX Flexibar Technical Handbook för att ta reda på mer om konstruktion, tillämpningsöverväganden och hur man väljer produkter.

HÄMTA HANDBOKEN

Specificera Advanced Technology för ditt nästa projekt.

Hämta specifikationer för alla nVent ERIFLEX Advanced Technology-produkter på en gång! Infoga dem direkt i dina specifikationsdokument.

HÄMTA SPECIFIKATIONER

nVent ERIFLEX Advanced Solutions levererar:


Tillförlitlighet

För att förbättra säkerhet och tillförlitlighet i slutna utrymmen har nVent ERIFLEX utvecklat ett komplett och tillförlitligt sortiment som använder förtent plåtmaterial för bättre korrosionsresistens. Dessutom erbjuder våra unika produkter bättre åtkomst och förbättrat vibrationsmotstånd.

Säkrare lösningar

För de unika behoven hos marin och offshore-marknad
kombineras följande funktioner i den senaste generationen av nVent ERIFLEX isoleringsmaterial
:

  • Låg rökutveckling, halogenfri, brandsäker
  • Hög temperaturresistens
  • Förtent

nVent ERIFLEX Advanced marina och offshore-certifieringar


nVent ERIFLEX är en tillförlitlig partner för hjälp med design av ditt elskåp. Vårt sortiment av världsklasscertifieringar inkluderar:

Globala certifieringar:

  • nVent ERIFLEX Flexibar Advanced: IEC 61 439-1 och UL 67/UL 758
  • nVent ERIFLEX IBS/IBSB Advanced: IEC 61 439-1 och UL 67/UL 758
  • Fullt produktsortiment från nVent ERIFLEX som är kompatibelt med RoHS och CE

nVent ERIFLEX Advanced Technology-certifieringar:

  • Halogenfri: Standard IEC 60754-1 och UL 2885
  • Låg rökutveckling: UL 2885 och IEC 60754-2
  • Flamskydd: IEC 60695-2-11 glödtrådstest 960 °C och UL 94-V0
  • UV-resistens: UL 2556 och UL 854

Produktschema för marin- och offshore-certifierad nVent ERIFLEX Advanced


nVent ERIFLEX Advanced Technology och tillhörande produkter är certifierade inom hela branschen. Använda i kombination kan produkterna i Advanced Technology hjälpa dig att skapa säkrare installationer för dina unika användningsbehov.

Är du redo att komma igång med nVent ERIFLEX Advanced-komponenter?

Kontakta teknisk support om du har frågor eller kom igång med ditt projekt med vårt säljteam här.

KONTAKTA OSS