Wire Basket Tray Cutting Tool
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Wire Basket Tray Cutting Tool
The nVent CADDY Wire Basket Tray Cutting Tool is a simple yet effective solution for cutting wire basket tray. Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray, this tool makes cutting the wire basket quick and easy. Contractors can minimize the presence of sharp burrs, edges and projections, ensuring the safety of not just the installer, but following personnel as well. Create a clean and protected cut while safeguarding the wiring jacket of the tray itself with the Cutting Tool.
The nVent CADDY Wire Basket Tray Cutting Tool is a simple yet effective solution for cutting wire basket trays.
Information
Resurser
Compatible Products
Design
- Designed to cut wire basket tray up to 8 mm (0.315 in) in diameter
- Lightweight tooling is easy-to-use
- Versatile solution made for both on-site and in-shop use
- Blades of the tool are hardened for increased longevity
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.