PEMSA Wire Basket Tray Light Duty Takstöd
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
PEMSA Wire Basket Tray Light Duty Takstöd
Information
Resurser
Design
- Idealisk för brickbredder upp till 150 mm
- Sidolaståtkomst för kabelinstallation
- Snabba och säkra snabbklickningsinstallationsfunktioner
- IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
Specifikationer
Broschyr
Certifieringar
CE, CADDY EU WBT S 0201_046
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
UKCA, CADDY EU WBT S UKCA_W_SOP_LG_TECHO
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.