nVent CADDY Speed Link LD System
nVent CADDY Speed Link LD-systemet är idealiskt för upphängning av lätta fixturer ventilationsanordningar, högtalare, larmgivare, skyltsystem och rör i tillämpningar som kräver komponenter i rostfritt stål för högre korrosionsbeständighet.
Design
- Systemet inkluderar låsanordning, 1,5 mm diameter stålvajer och speciellt ändfäste
- Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil
- Varje förpackning håller stålvajern effektivt tills föremålen är klara att montera
- Upphängda föremål kan lätt justeras både under och efter montering