PH39720.jpg image
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent CADDY Speed Link kabelspole

Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Material Stål
Yta Varmförzinkat
Horisontell installation
Förmontering 1,000 N 450 N
Statisk belastning 1 (F1) 490 N 590 N
Statisk belastning 2 (F2) 880 N 1080 N
Statisk belastning 3 (F3) 980 N 1180 N
Vertikal installation
Statisk belastning 4 (F4) 4,440 N

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser Video
nVent CADDY Speed Link Catenary System

Play

nVent CADDY Speed Link Catenary - Drop Wire Clip

Play

nVent CADDY Speed Link Catenary - Tensioning Tool

Play

Compatible Products
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen