nVent CADDY låsbalksklämma för stångstång
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY låsbalksklämma för stångstång
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Compatible Products
Design
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Låsmuttern kan dras åt för hand för låsning av stången på plats
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stången
- Uppfyller amerikansk federal specification WW-H-171 (Typ 23), Manufacturers Standardization Society (MSS) ANSI®/MSS-SP-58 (Typ 19 och 23)
Specifikationer
Material
Gjutjärn
Yta
Elförzinkat
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Teknisk handbok
Certifieringar
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
Tillbehör
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.