nVent-KASSETT Macrofix Plus isolerad
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent-KASSETT Macrofix Plus isolerad
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Ökad öppningsvinkel rymmer enkelt alla standardrör
- Snabblåsningssystem förhindrar att hängaren oavsiktligt öppnas när röret flyttas eller justeras
- Snabblåsning stängs enkelt med en hand
- Flänsen på svepet förhindrar att gummit kan åka av vilket eliminerar omarbete under installation
- Gängavtrycket bibehåller snabblåsningsskruven och förhindrar att den faller ut under installationen
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt
- Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen
- Skruvlängden har optimerats för att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till för reducera lagerhållningen
- Halogenfri
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering ”E” för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1
Specifikationer
Material
Stål;EPDM-SBR-gummi
Yta
Elförzinkat
Färg
Svart
Temperatur
-58 to 230 °F
Temperatur
-50 to 110 °C
Broschyr
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Testrapport
Certifieringar



- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.