PH38925.jpg image
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent-KASSETT Macrofix isolerad M8

Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Material EPDM-SBR-gummi;Stål
Yta Elförzinkat
Temperatur -58 to 230 °F
Temperatur -50 to 110 °C

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Video
nVent CADDY Macrofix

Play

nVent CADDY Macrofix

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen