Universaldeltving för PEMSA-trådkorgsbricka, svart
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Universaldeltving för PEMSA-trådkorgsbricka, svart
Katalog#: WBTUPCBG
Information
Resurser
Compatible Items
Design
- Betydande mekanisk tvingstyrka
- Fästskruv
- IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Certifieringar
CE, CADDY EU WBT UPC 0201_018
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
DoP, CADDY EU WBT 7012/05-2
English,Spanish
DIN 4102-12
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
ANOR EU WTB EG S4 BG 030/002090
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.