PEMSA-trådkorgsbricka, kolstål, EG, 3 000 mm x 60 mm x 100 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
PEMSA-trådkorgsbricka, kolstål, EG, 3 000 mm x 60 mm x 100 mm
Katalog#: WBT60X100EG
PEMSA-trådkorgsbrickan är ryggraden i PEMSA-trådkorgsystemet.
Sofistikerade funktioner garanterar en säker installation som uppfyller branschkoder och standarder för högkapacitetskablar.
Tack vare den smarta designen kan installatören maximera fälteffektiviteten med Rejiband Rapide integrerad skarv.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Compatible Items
Design
- Ger optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar
- Innovativt Rejiband Rapide-installationssystem
- IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
- Responsiva design- och layouttjänster, inklusive seismiska
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Certifieringar
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
UKCA, CADDY EU WBT UKCA_W_RJB
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
DoP, CADDY EU WBT 7012/05-2
English,Spanish
DIN 4102-12
ANOR EU WTB EG S4 BG 030/002090
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.