PH41171.jpg image
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

PEMSA-trådkorgsbricka, S304, 3 000 mm x 150 mm x 400 mm

Katalog#: WBT150X400S4

PEMSA-trådkorgsbrickan är ryggraden i PEMSA-trådkorgsystemet.

Sofistikerade funktioner garanterar en säker installation som uppfyller branschkoder och standarder för högkapacitetskablar.

Tack vare den smarta designen kan installatören maximera fälteffektiviteten med Rejiband Rapide integrerad skarv.

Läs mer Läs mindre
  • CE, CADDY EU WBT
  • UKCA, CADDY EU WBT
Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen