PH39221.jpg image
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent CADDY Speed Link Ledningssats, 10 m längd

Katalog#: SLK6L10
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Horisontell installation
Förmontering 1,000 N 450 N
Statisk belastning 1 (F1) 490 N 590 N
Statisk belastning 2 (F2) 880 N 1080 N
Statisk belastning 3 (F3) 980 N 1180 N
Vertikal installation
Statisk belastning 4 (F4) 4,440 N

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser Video
nVent CADDY Speed Link Catenary System

Play

nVent CADDY Speed Link Catenary - Drop Wire Clip

Play

nVent CADDY Speed Link Catenary - Tensioning Tool

Play

Compatible Products
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen