SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19 mm Isolasjons, 27 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19 mm Isolasjons, 27 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
Katalog#: SCLI19I0027
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Förmonterad rörklämma med två stålskruvar
- Brandklass B2 enl. DIN 4102–1
- brandklassning M1 enl. NFP 92-501
Specifikationer
Produktattribut
Fallstudie
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.